Опубликуйте свои продукты
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

ISCHIA IN KC
Ischia IN KC è una caldaia murale a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria da incasso per esterni
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Compatta, profonda solo 260 mm (incluso il telaio da incasso)
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Alta produzione di acqua calda sanitaria, più potenza durante il funzionamento in sanitario
- Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
- Rapporto di modulazione 1:9
- Classe 6 di emissioni di NOx

Cпецификация
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаischia_in_kc
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems