Опубликуйте свои продукты
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
    Fondital

    Ischia IN KRB

    ISCHIA IN KRB
    Ischia IN KRB è una caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento; dotata di valvola deviatrice a tre vie per il collegamento ad un bollitore esterno (optional)

    PLUS
    - Compatta, profonda solo 260 mm (incluso il telaio da incasso)
    - Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

    Cпецификация
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - Valvola deviatrice a 3 vie incorporata
      - By-pass automatico

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаischia_in_krb
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Италия

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)