Опубликуйте свои продукты
Ischia KC
Ischia KC
    Fondital

    Ischia KC

    ISCHIA KC
    Ischia KC è una caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

    Gestibile con il cronotermostato Spot.

    PLUS
    - Alta produzione di acqua calda sanitaria, più potenza durante il funzionamento in sanitario
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
    - Vaso di espansione da 9 litri
    - Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

    Cпецификация
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Interfaccia utente LCD con diagnostica
      - Gestione di 2 tipologie di impianto solare termico (con kit aggiuntivo)
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Compatta, profonda solo 250 mm
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - By-pass automatico

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаischia_kc
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Италия

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)