Опубликуйте свои продукты
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    Cпецификация
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_ch_kr
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-16
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНCondensing units
    • Код ССКПУ ООН40101704
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Описание Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка