Опубликуйте свои продукты
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca CTFS - RUSSIA

    ITACA CTFS
    Модель Itaca CTFS представляет собой газовый настенный двухконтурный котел для производства ГВС и отопления. Котел оснащен сенсорным экраном пользователя и предназначен для работы на метане или на сжиженном газе.

    PLUS
    - Панель управления с технологией Touch screen
    - Уровень комфортности ГВС ***
    - Возможностью управления 2 зонами отопления с управлением по датчику температуры воздуха в помещении (серийно)
    - Возможностью управления 3 видами систем солнечных коллекторов
    - Теплообменник ГВС на 26 пластин
    - Специально разработанные комплекты облегчают установку котла в случае замены старых отопительных приборов

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Первичный теплообменник из меди
      - Вторичный теплообменник ГВС на 26 пластин
      - 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
      - Интегральная гидравлическая группа, состоящая из автоматического байпаса, клапана безопасности, датчика давления, - крана подпитки и подключения расширительного бака
      - Ручная и автоматическая подпитка системы отопления
      - Широкий спектр применения благодаря уровню электрозащиты IPX5D
      - Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов системы отопления, контура солнечных коллекторов или сигнализации о блокировке котла
      - Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
      - Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
      - Автоматическая и ручная системы подпитки котла
      - Класс эффективности по 92/42/CEE: ★★★
      - Функция “Комфорт ГВС”: ★★★

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_ctfs_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)