Опубликуйте свои продукты
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Wall-hung Condensing boiler with an integrated water tank for the production of dhw

    Compatible with SPOT smart thermostat

    ITACA KB (HIGH EFFICIENCY) PLUS

    • Ambient temperature probe supplied as standard
    • Modulation ratio 1:9
    • Thermally-insulated 45-litre stainless steel hot water storage tank
    • Time control of water heater heating
    • Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
    • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    Cпецификация
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - 45-litre stainless steel water heater with thermal insulation
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_kb
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)861
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)402
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка