Опубликуйте свои продукты
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    ITACA KC
    Модель Itaca KC представляет собой настенный конденсационный котел для для отопления и производства ГВС.
    Данный котел, в отличие от котлов со встроенным бойлером, дает возможность производства ГВС при помощи проточного теплообменника и работает на основе конденсационных технологий, позволяющих добиться сокращения расхода топлива, получить высокий КПД и низкий уровень вредных выбросов.

    PLUS
    - Датчик комнатной температуры в стандартной комплектации
    - Диапазон модуляции мощности 1:9
    - 6 класс выбросов по NOx
    - Конденсация при работе в режиме ГВС благодаря наличию теплоизолированного пластинчатого (26 пластин) теплообменника
    - Управление одной зоной отопления с датчиком температуры окружающей среды или двумя зонами при установке комплекта управления зонами
    - Управление системой солнечных коллекторов (2 типа систем, серийное исполнение)
    - Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчиризации

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Электронный контроль расхода в контуре отопления
      - Первичный теплообменник из нержавеющей стали и композитных материалов
      - Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух
      - Расширительный бак емкостью 10 литров
      - Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
      - Модуляционный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
      - Функция “Комфорт ГВС”: ★★★
      - Автоматический байпас
      - Ручная и автоматическая подпитка системы отопления

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_kc_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)