Опубликуйте свои продукты
Itaca RTFS - RUSSIA
Itaca RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca RTFS - RUSSIA

    ITACA RTFS
    Модель ITACA RTFS представляет собой газовый настенный одноконтурный котел только для отопления. Данный газовый котел оснащен сенсорным экраном пользователя и предназначен для работы на метане или на сжиженном газе.

    PLUS
    - Управление одной зоной отопления с датчиком температуры окружающей среды или двумя зонами при установке комплекта управления зонами
    - Управление системой солнечных коллекторов серийного выпуска
    - Возможность задания графика нагрева внешнего бойлера
    - Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Широкий спектр применения благодаря уровню электрозащиты IPX5D
      - 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
      - Первичный теплообменник из меди
      - Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      - Расширительный бак емкостью 7 л
      - Автоматический байпас

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_rtfs_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems