Опубликуйте свои продукты
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Caldaia a condensazione con produzione istantanea di acs e con bollitore per acs da solare a singolo serpentino - da incasso per esterni
Completa di gruppo idraulico ed elettronica per la gestione del solare termico
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Sonda di temperatura ambiente di serie
- Rapporto di modulazione 1:9
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Bollitore in acciaio inox da 160 litri con singolo serpentino
- Disponibile nella versione KBS con una zona diretta, nella versione KBS-V con una zona diretta e una miscelata integrate e nella versione KBS-Z con una zona diretta e due miscelate integrate.
- Gruppi idraulici preassemblati

Cпецификация
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpegasus_compact_in_kbs
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2200
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems