Опубликуйте свои продукты
Procida Hybrid KC
Procida Hybrid KC
    Fondital

    Procida Hybrid KC

    Sistema ibrido compatto con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Il sistema è composto da una pompa di calore monoblocco aria-acqua e da una caldaia combinata istantanea

    • Pompa di calore monoblocco aria–acqua in classe A+++ (A++ per i modelli X14 e T14), in condizioni climatiche medie, bassa temperatura secondo secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldaia a condensazione combinata istantanea in classe A
    • Gruppo idraulico sotto caldaia di integrazione
    • Quadro comandi per pompa di calore touch screen di serie, da remotare all’interno dell’abitazione
    • Filtro a Y per pompa di calore incluso 
    • Sonda esterna per caldaia inclusa
    Cпецификация
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °C
      • L'acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia in modo istantaneo
      • Incluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprocida_hybrid_kc
    • Тип продукцииHybrid Systems
    • Группа продукцииProcida Hybrid Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Италия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)