Опубликуйте свои продукты
Rodi Dual 70-1300 - RUSSIA
Fondital

Rodi Dual 70-1300 - RUSSIA

RODI DUAL 70-1300
Стальной жаротрубный котел только для нужд отопления для работы с навесной вентиляторной горелкой.

PLUS
- 3-ходовая топка
- Возможность выбора варианта панели управления: стандарт или версия с управлением 3 зон отопления
- Рабочее давление 6 бар

Cпецификация
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
    - Жаротрубный стальной теплообменник с реверсивным пламенем
    - Дутьевая газовая горелка
    - Гильза термометра
    - Панель управления (заказывается отдельно) в версии стандарт (С) с возможностью управлять 2-ступенчатой горелкой, насосом контура отопления, насосом контура ГВС, рециркуляционным насосом и внешним бойлером с автодиагностикой, в мультизональной версии (РС) также может управлять 3 зональными насосами
    - Класс эффективности по 92/42/CEE: ★★

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrodi_dual_70_1300_ru
  • Тип продукцииRussia Products
  • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНFire tube boilers
  • Код ССКПУ ООН40102001
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 15
  • Наименование OmniClassFire Tube Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Европа
Россия

Похожие продукты

3.4 из 5 звезд 3.4 (5)