Опубликуйте свои продукты
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Sole 500 mm - RUSSIA

    Sole – алюминиевый радиатор компании Fondital литой под давлением, выполнен из алюминиевого сплава, характеризуется высокой теплоотдачей и в то же время экономичностью в эксплуатации благодаря своей низкой тепловой инерции. Sole ассоциируется с вниманием к деталям и элегантностью.

    PLUS
    - Высокотехнологичный продукт: 3 международных патента;
    - Новая заглушка, присоединенная методом термоэлектрической диффузии;
    - Высокая теплоотдача = низкие эксплуатационные расходы + высокий комфорт;
    - 100% Сделано в Италии;
    - Цвет неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали.

    Cпецификация
    • Радиатор Sole обеспечен 10-летней гарантией с даты установки (но не более 12 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

      Технические данные подтверждены в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsole_500_mm_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)557
    • Глубина (мм)97
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)