Опубликуйте свои продукты
WHPS BNF SS
WHPS BNF SS
    Fondital

    WHPS BNF SS

    WHPS BNF SS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with single coil.

    PLUS
    - High efficiency and low operating costs
    - Fast storage with abundant and continuous supply of water
    - Can be integrated with solar systems

    Cпецификация
    • FEATURES
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - Magnesium protection anode
      - Thermometer for measuring domestic hot water
      - Domestic hot water recirculation
      - External case in white skay

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhps_bnf_ss
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииHot Water Storage Tanks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCРезервуар
    • Код ETIMEC000395
    • Название ETIMStorage heater
    • Номер OmniClass23-31 29 13
    • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)