Опубликуйте свои продукты
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

WHPS BZ DS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with double coil with integrated high-efficiency solar hydraulic unit.

PLUS
- High efficiency and low operating costs
- Fast storage with abundant and continuous supply of water
- Can be integrated with solar systems

Cпецификация
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwhps_bz_ds
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииHot Water Storage Tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код ETIMEC000395
  • Название ETIMStorage heater
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
4.3 из 5 звезд 4.3 (6)