Опубликуйте свои продукты
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    With our Soriano shower set you get the basic, but complete, package for your shower needs. The set includes a 7.5" round rainfall shower head, a 13” matching shower arm and a one handle valve. It is wall mount, with standard 1/2” connections. Everything is in chrome finish, so they will fit in most of the contemporary bathroom designs. Only the best materials have been used, for a long lifetime use. It comes complete with accessories and installation instructions.
    Cпецификация
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshower-set_fs114prs
    • Тип продукцииCommercial
    • Группа продукцииShower Set
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2023-04-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures