Опубликуйте свои продукты
Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet
FontanaShowers

Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet

This contemporary style Luca Bathroom Faucet is a wall mount single handle faucet. The water temperature is adjustable to your liking, hot or cold. The Luca Bathroom Faucet comes in a Chrome surface finish. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS139L
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Brass
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Chrome
    Finish: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsink-faucet_fs139l
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииContemporary Faucets
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures