Опубликуйте свои продукты
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet
FontanaShowers

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Give your bathroom an elegant glance with sink faucets and fixtures. Single lever bathroom faucet in Chrome is the perfect complement to today's modern home. Chrome finish has rapidly become one of the trendiest finishes across décor styles in the bathroom. Capturing the style of minimalist design, purist faucets deliver streamlined water. The Varese wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. Be sure, when it comes to new bathroom sink faucets, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsink-faucet_fs3961bf
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures