Опубликуйте свои продукты
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
FontanaShowers

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
Stunning stylish European inspired modern contemporary design. Durable brass body construction, Double handle operation, Three hole installation, Smooth, long lasting, and drip-free 1/4 turn operation ceramic disc cartridge. The design was inspired by the FontanaShowers design. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for. It comes complete with accessories and installation instructions.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsink-faucet_fsf2015
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures