Опубликуйте свои продукты
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
    Forbo Flooring Systems

    Marmoleum® Linear Striato

    Наши натуральные покрытия под брендом Marmoleumассоциируются с экологичностью, долговечностью, высоким качеством и инновационным дизайном. Наше предложение включает решение для любого типа помещения. Откройте удивительный мир натурального мармолеума с более чем 300 цветами и более чем 12 различными структурами на выбор, предлагаемые как в плитке, так и в рулоне.
    Cпецификация
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-MA-LI-ST_Original
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)33000
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)2.5
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 17
    • Наименование OmniClassLinoleum Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes