Опубликуйте свои продукты
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Rabopale presents its Infinity Cap Ferret cladding, saturated spruce pre-grayed out or autoclave treated class 3.1. This cladding has an integrated joint cover reminiscent of the seaside houses of the Arcachon basin. Rabopale Infinity Cap Ferret cladding can only be installed vertically , fixed with 2 visible nails.
    Cпецификация
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinfinity-cap-ferret
    • Тип продукцииOutdoor Cladding
    • Группа продукцииSpruce
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-15
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)21
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЕль
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)11.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 11
    • Наименование OmniClassWall Cladding Sections