Опубликуйте свои продукты
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
    Fresh-Aire UV

    Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light

    Blue-Tube UV is installed inside the Air Conditioning Air Handler Coil section. The High Output UV Light is most effective in eliminating and preventing Mold and biological contamination. Reduces system maintenance and improves overall Indoor Air Quality.

    As Featured On Amazon.com

    #uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFresh-Aire-UV-Blue-Tube-UV-HVAC-UV-Light
    • Тип продукцииResidential
    • Группа продукцииBlue Tube UV
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНAir cleaners
    • Код ССКПУ ООН40161602
    • Код CSI MasterFormat 201423 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Air Cleaning Devices
    • Номер OmniClass23-27 57 31
    • Наименование OmniClassElectronic Air Cleaners