Опубликуйте свои продукты
Grand Prix™ Chair 3130NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
The Grand Prix™ chair is a chair with graphic edge. It was introduced at the Designers’ Spring Exhibition at the Danish Museum of Art & Design in 1957. Later that year, the chair was displayed at the Triennale in Milan where it received the Grand Prix, the finest distinction of the exhibition. The celebrated chair comes in both a steel or wood base and can be customised through a series of colours, wood types and upholstery.
Cпецификация
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3130NotUph
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииGrand Prix™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалPowder Coatings
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)