Опубликуйте свои продукты
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome or powder coated bases. The 3207 chair includes armrests. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Series™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of natural veneer, coloured, laqcuered and upholstered options.
    Cпецификация
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3207-Fu-wood-arms
    • Тип продукцииSeating
    • Группа продукцииSeries 7™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (36)