Опубликуйте свои продукты
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)
Design icon by Arne Jacobsen. The Grand Prix™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome, powder coated metal bases or with wooden legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Grand Prix™ chair comes with a chrome or powder coated metal base or wooden legs, with a weld of natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered and upholstered options.
Cпецификация
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4130-NotUph
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииGrand Prix™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
3.9 из 5 звезд 3.9 (36)