Опубликуйте свои продукты
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant
    Fritz Hansen

    Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ pendants are inspired by the simple and harmonious form of the calabash pumpkin. Made of aluminium and finished with chrome or textured coating, Calabash pendants are an example of authentic craftsmanship. Turned on or left off, its distinct design has strong presence by combining convex and concave shapes – mirroring the room or manifesting that reflection with sculptural quality.
    Cпецификация
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCalabash-P3
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCalabash™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)224
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вДания
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)