Опубликуйте свои продукты
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Cпецификация
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFH125
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииFH125
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)1250
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.1 из 5 звезд 4.1 (30)
4.0 из 5 звезд 4.0 (34)