Опубликуйте свои продукты
Avion™ Pendant
Fritz Hansen

Avion™ Pendant

4.3 из 5 звезд4.3(18 отзывы)
The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The pendant’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any room.
Cпецификация
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAvion
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииAvion™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)342
  • Ширина (мм)850
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПоликарбонат/АБС-пластик
  • Разработано вДания
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (15)