Опубликуйте свои продукты
Silhuet™ Pendant
Fritz Hansen

Silhuet™ Pendant

4.2 из 5 звезд4.2(18 отзывы)
The beautiful Silhuet pendant is characterized by soft – almost hynotising – lines and warm brass. Fritz Hansen reissued the Silhuet design in celebration of the Danish designer Jo Hammergorg’s 100th anniversary. In homage, Hammerborg’s signature and a 100-year tag are inscribed inside every pendant.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSilhuet
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииSilhuet™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)328
  • Глубина (мм)295
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)