Опубликуйте свои продукты
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
    Fritz Hansen

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3 из 5 звезд4.3(23 отзывы)
    -VIA57™ lounge chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides. -The VIA57™ lounge chair was designed for the Via 57 building in New York, by Bjarke Ingels in collaboration with KiBiSi in 2016. The chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides.
    Cпецификация
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBI01
    • Тип продукцииSeating
    • Группа продукцииVIA57™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)980
    • Глубина (мм)910
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (36)