Опубликуйте свои продукты
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаColumbus-Sunbed
  • Тип продукцииOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Группа продукцииColumbus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30.5
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)76
Связанные
  • Основной материалТик
  • Разработано вДания
  • Масса нетто (кг)16.55
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)