Опубликуйте свои продукты
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
    Fritz Hansen

    Essay™ Table CM21

    4.7 из 5 звезд4.7(27 отзывы)
    Essay™ is an exclusive table series in solid wood, created by Danish designer Cecilie Manz. The table consists of three elements - a tabletop and two bases - crafted in a simple, natural form. With its elegant look and flexible functionality, the table serves as the ideal gathering point in contemporary spaces.
    Cпецификация
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEssay-CM21
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииEssay™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)218
    • Глубина (мм)950
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вДания
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)64.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (18)