Опубликуйте свои продукты
Join™ FH61 Table
Fritz Hansen

Join™ FH61 Table

4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Cпецификация
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFH61
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииJoin™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)370
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products