Опубликуйте свои продукты
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Cпецификация
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJH12_JH15
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииFri™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)490
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалДуб
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
3.9 из 5 звезд 3.9 (36)