Опубликуйте свои продукты
Favn™ Sofa
Fritz Hansen

Favn™ Sofa

Derived from the Danish term for ’embrace’, the Favn™ sofa is a design collaboration between designer Jaime Hayon and Fritz Hansen. Its open and rounded curves are intended to appeal and invite – the perfect setting for relaxation, work and everything in-between.
Cпецификация
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJH3
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииFavn™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)880
  • Ширина (мм)2210
  • Глубина (мм)930
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
3.9 из 5 звезд 3.9 (36)
4.7 из 5 звезд 4.7 (18)