Опубликуйте свои продукты
Analog™ Table JH43
Fritz Hansen

Analog™ Table JH43

Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Cпецификация
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJH43
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииAnalog™ Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1050
  • Глубина (мм)1300
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.7 из 5 звезд 4.7 (18)