Опубликуйте свои продукты
Planner™ MC500 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC500 Table

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Cпецификация
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMC500
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииPlanner™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)844
  • Ширина (мм)1207
  • Глубина (мм)381
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДуб
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (142)
4.1 из 5 звезд 4.1 (30)