Опубликуйте свои продукты
PK31™ PK31 Lounge chair
Fritz Hansen

PK31™ PK31 Lounge chair

The PK31™ series is available as a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added.
Cпецификация
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPK31-1
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииPK31™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалChromium Steel
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.0 из 5 звезд 4.0 (22)