Опубликуйте свои продукты
PK40 Table
Fritz Hansen

PK40 Table

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
PK40™ is a unique version of Poul Kjærholm’s square conference table with a leather-covered tabletop and a stainless steel base. The juxtaposition of materials is remarkable, a truly luxury design executed with full attention to detail.
Cпецификация
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPK40
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииPK40™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)1400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)88
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products