Опубликуйте свои продукты
Pot™ 3318 lounge chair
Fritz Hansen

Pot™ 3318 lounge chair

4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)
The Pot™ 3318 Leather lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel. The Pot™ 3318 Leather was designed by Arne Jacobsen in 1959. The Pot™ 3318 lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel.
Cпецификация
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Leather • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPot-3318-Leather
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииPot™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)755
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.7 из 5 звезд 4.7 (18)