Опубликуйте свои продукты
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
    Fritz Hansen

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 из 5 звезд4.3(24 отзывы)
    The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
    Cпецификация
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRo-JH1
    • Тип продукцииSeating
    • Группа продукцииRo™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1130
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)970
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (36)