Опубликуйте свои продукты
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

The Ro™ Sofa was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ Sofa comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Cпецификация
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRo-JH120
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииRo™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1155
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products