Опубликуйте свои продукты
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 из 5 звезд4.6(17 отзывы)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Cпецификация
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRo-JH2
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииRo™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1130
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
3.9 из 5 звезд 3.9 (36)