Опубликуйте свои продукты
Selandia Table 180
Fritz Hansen

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSelandia-Table-180
  • Тип продукцииOutdoor Tables
  • Группа продукцииSelandia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)180
Связанные
  • Основной материалТик
  • Разработано вДания
  • Масса нетто (кг)38.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.0 из 5 звезд 4.0 (34)