Опубликуйте свои продукты
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFThjoerneliste
    • Тип продукцииFT Profiles
    • Группа продукцииWall Cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена