Опубликуйте свои продукты
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
    James Hardie USA

    Hardie® Trim Boards

    Hardie® Trim Boards

    Form meets function at every intersection with Hardie® Trim boards. With an authentic look, Hardie® Trim boards provide design flexibility for columns, friezes, doors, windows and other accent areas. With higher performance to withstand damage from the elements compared to wood trim, Hardie® Trim is the perfect option for a long-lasting home. Hardie® Trim is a low-maintenance and durable accent for your exterior — adding an extra component of beauty to your home.

    Связаться с James Hardie USA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjh-hardietrim
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWall Specialties and Trim
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Siding
    • Номер OmniClass23-15 15 31
    • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки