Опубликуйте свои продукты
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
    Gala
    Архив

    Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.

    Concealed thermostatic bath / shower mixer (3 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38895
    • Тип продукцииCosmo
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets