Опубликуйте свои продукты
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Extendible shower column. Thermostatic tap fittings. 38°C SafeStop safety device* Levers with cold-touch technology to avoid burns. Extendible shower bar 30 cm. Shower set: • High flow ø22 cm overhead rain shower • 170 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower. 1 function • Hand shower holder
Cпецификация
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3968200
  • Группа продукцииTap Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures