Опубликуйте свои продукты
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout

    Single lever kitchen mixer with vertical removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Cпецификация
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3947700
    • Группа продукцииTap Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures