Опубликуйте свои продукты
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Cпецификация
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3993100
    • Тип продукцииMena
    • Группа продукцииTap Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures