Опубликуйте свои продукты
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Washstand Isla with overflow and fixing kit.

     An original design to be installed in a corner.

    It is essential to make the most of space, that is why those products providing a full use and optimization of each square meter are so important. Options for all tastes: practical and functional ones, others ideal for small spaces and proposals that do not disregard design. When less is more and only the essential remains.

    Cпецификация
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка441001
    • Тип продукцииIsla
    • Группа продукцииWash-basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)505
    • Глубина (мм)395
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)